IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado a martello
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8,8
B
9,7
H1
5,8
H2
3
L1
19
Larghezza cava
10
N
9,7
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. Il dado con testa a martello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche