{"product":{"productId":"agid.18383","price":1.79,"name":"COPIGLIA ELASTICA SIMILE A DIN11024,FORMA:E CON PASSO SEMPLICE, D1=7, D3=8,D4=28-45, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Copiglia elastica
acciaio
zincato
- Per il fissaggio di perni e assi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria
- Montaggio semplice
- Riutilizzabile
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,79 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Copiglia elastica
Forma
E
Tipo di prodotto
connettore
DIN
simile a DIN 11024
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro del filo
7
D3=Diametro alloggiamento
8
D4=per perni
Ø
28-45
D2
30
L1
105
L2
50
Tipo di forma
con passo semplice
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.