IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Copiglia elastica
Forma
D
Versione 1
DIN 11024
Tipo di prodotto
connettore
DIN
simile a DIN 11024
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro del filo
2,25
D3=Diametro alloggiamento
2,5
D4=per perni Ø
9-11,2
D2
20
L1
42
L2
24
Tipo di forma
con passo doppio

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.

Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche