{"product":{"productId":"agid.4171","price":11.99,"name":"CHIUSURA ARTICOLATA CON MOLLA DICOMPRESS., ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO,L=60, B=10"},"currency":"EUR"}
Chiusura articolata
with compression spring
acciaio da bonifica
brunito
- Elemento di chiusura per coperchi e sportelli
- Nasello a scatto temprato
Unità di vendita
11,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura articolata
Versione 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.2067
L=Lunghezza
60
B
10
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
T
3
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.2067.
Versione
brunite, naso a scatto temprato (vedere superficie in grigio).
Nota
Le molle sono comprese. Dimensioni molla:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.