IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura articolata
Versione 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.2067
L=Lunghezza
45
B
8
D
4
D1
5
H
9,5
H1
5,5
H2
8
H3
4
L1
15
L2
10
L3
2
L4
9
L5
11
L6
30
M
2,5
R
1,6
T
1,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.2067.
Versione
brunite, naso a scatto temprato (vedere superficie in grigio).
Nota
Le molle sono comprese. Dimensioni molla:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche