EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
B=Thickness
9
D1=Internal diameter
8
D2=Outside diameter
18
C (DIN 912)
M3x8
R
22,4
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio divisi circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero non deve superare h11.

Grazie all esecuzione scomponibile è possibile un montaggio semplice e rapido senza smontare i pezzi vicini.

Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought