IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio divisi circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero non deve superare h11.

Grazie all esecuzione scomponibile è possibile un montaggio semplice e rapido senza smontare i pezzi vicini.

Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche