Volantino Foro calibrato con cava resina termoplastica grigio nerastro 06262-010801003
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
Unità di vendita
18,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
C
Tipo di forma
foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
37,5
A1
2,5
B3
3
Codice UNSPSC
31162802
D
25
D3
19
Dimensioni
1
H
17,5
Impugnatura
senza impugnatura
L1
13
T
11,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.