IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
con foro trasversale
Forma
A
Tipo di forma
foro calibrato con foro trasversale
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
8H7
L3=Altezza
37,5
A1
2,5
Codice UNSPSC
31162802
D
25
D3
19
D7
M6
Dimensioni
1
H
17,5
H2
7,5
Impugnatura
senza impugnatura
L1
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought