IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Filettatura interna
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
83
D2=Foro di montaggio
M16
L3=Altezza
40
Codice UNSPSC
31162802
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
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
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche