Volantino lamiera di acciaio acciaio zincato 06289-070082
- Realizzato da un solo pezzo.
- Mozzo a tubo quadro
- Mozzo rinforzato
Unità di vendita
1,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
lamiera di acciaio
Versione 2
Quadro
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
69
L3=Altezza
15
Codice UNSPSC
31162802
L1
10
Numero di
raggi
3
V
8
V1
7,9
V2
8,15
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
Acciaio.
Versione
Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.
Nota
Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.
Nota disegno
1) Perno dell’albero quadrato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.