Volantino Foro alesato acciaio nero verniciato a polvere 06289-10-1400X30
- Impugnatura cilindrica ergonomica e girevole
- Struttura robusta e resistente
- Ideale per regolazioni manuali precise
Unità di vendita
78,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
con impugnatura
Forma
C
Tipo di forma
5-raggi
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
400
D2=Foro di montaggio
30H9
L3=Altezza
82
S=Spessore
3
A
180
Chiave in acciaio
1.0330
D3
65
D4
25
D5
M8
L
165
L1
40
L2
38
L4
82,5
Numero di
raggi
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il volantino viene utilizzato per il posizionamento e la regolazione manuale e precisa di alberi e mandrini. Il design robusto è resistente agli urti e agli impatti. L'impugnatura cilindrica in materiale termoplastico può ruotare liberamente e offre una sensazione piacevole al tatto, consentendo un uso confortevole anche durante i movimenti più lunghi o ad alta intensità di forza.
Materiale
Volantino in acciaio.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Versione
Volantino verniciato a polvere nero RAL 9005.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Nota
Modello A: 3 raggi (Ø 125 mm).
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Montaggio
L'impugnatura cilindrica è fissata al volantino a raggi mediante una vite a testa svasata.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
Fornitura
Volantino a raggi in lamiera d'acciaio.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio DIN EN ISO 10642.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio DIN EN ISO 10642.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.