IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
con impugnatura
Forma
A
Tipo di forma
3-raggi
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
14H9
L3=Altezza
29
S=Spessore
1,5
A
52
Chiave in acciaio
1.0330
D3
30
D4
16
D5
M5
L
78
L1
18
L2
18
L4
49,1
Numero di raggi
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il volantino viene utilizzato per il posizionamento e la regolazione manuale e precisa di alberi e mandrini. Il design robusto è resistente agli urti e agli impatti. L'impugnatura cilindrica in materiale termoplastico può ruotare liberamente e offre una sensazione piacevole al tatto, consentendo un uso confortevole anche durante i movimenti più lunghi o ad alta intensità di forza.
Materiale
Volantino in acciaio.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro - Classe di resistenza dell'acciaio 5.8.
Vite a testa svasata con esagono incassato - Classe di resistenza dell'acciaio 8.8.
Versione
Volantino verniciato a polvere nero RAL 9005.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Asse della maniglia a cilindro brunito.
Vite a testa svasata con esagono incassato, nera.
Nota
Modello A: 3 raggi (Ø 125 mm).
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Montaggio
L'impugnatura cilindrica è fissata al volantino a raggi mediante una vite a testa svasata.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
Fornitura
Volantino a raggi in lamiera d'acciaio.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio DIN EN ISO 10642.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche