Volantino Foro alesato acciaio inox A4 sabbiato opaco 06289-12-1160X14
- Resistenza alla corrosione estremamente alta
- Impugnatura cilindrica ergonomica e girevole
- Struttura robusta e resistente
- Ideale per regolazioni manuali precise
Unità di vendita
64,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
con impugnatura
Forma
B
Tipo di forma
4-raggi
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
sabbiato opaco
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
14H9
L3=Altezza
37
S=Spessore
1,5
A
67
Chiave in acciaio
1.4404
D3
30
D4
20
D5
M6
L
98
L1
22
L2
20
L4
61,4
Numero di
raggi
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
Il volantino viene utilizzato per il posizionamento e la regolazione manuale e precisa di alberi e mandrini. Il design robusto è resistente agli urti e agli impatti. L'impugnatura cilindrica in materiale termoplastico può ruotare liberamente e offre una sensazione piacevole al tatto, consentendo un uso confortevole anche durante i movimenti più lunghi o ad alta intensità di forza.
Materiale
Maniglia in acciaio inox 1.4404
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico.
Asse della maniglia a cilindro in acciaio inox 1.4404
Vite a testa svasata con esagono incassato in acciaio inox A4.
Versione
Volantino sabbiato opaco.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Impugnatura cilindrica nero-grigio RAL 7021.
Maniglia a cilindro lucida.
Vite a testa svasata con esagono incassato lucida.
Nota
Modello A: 3 raggi (Ø 125 mm).
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Modello B: 4 raggi (Ø 160 mm, 200 mm).
Modello C: 5 raggi (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Le dimensioni del diametro (D3) corrispondono alle specifiche della norma DIN 950.
Montaggio
L'impugnatura cilindrica è fissata al volantino a raggi mediante una vite a testa svasata.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
La chiave a brugola da utilizzare non è fornita in dotazione.
Fornitura
Volantino a raggi in lamiera d'acciaio inox.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio inox.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio inox DIN EN ISO 10642.
Impugnatura cilindrica girevole in acciaio inox.
Vite a testa svasata con esagono incassato, acciaio inox DIN EN ISO 10642.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.