Volantino a disco Foro calibrato con cava alluminio 06279-1160X14
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Corona lucida
Unità di vendita
24,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
DIN
simile a DIN 950
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
40
B3
5
Codice UNSPSC
31162803
D3
34
L1
20
T
16,3
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
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.