Volantino a disco con foratura di centraggio acciaio inox grezzo 06276-01-4152X00
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Materiale: acciaio inox 1.4301
- Su richiesta sono disponibili ulteriori modelli in acciaio inox
Unità di vendita
122,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino a disco
Versione 1
con foratura di centraggio
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
152,4
L3=Altezza
38,1
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31162803
D2
19,05
D3
38,1
Impugnatura
impugnatura girevole
L1
22,1
L2
12,7
L4
63,5
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
tornito non trattato.
Mozzo con foro di centraggio.
Mozzo con foro di centraggio.
Su richiesta
Acciaio inox 1.4401.
Acciaio inox 1.4404.
Acciaio inox 1.4571.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.