IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino a delta
Versione 1
Foro quadro
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
verde segnale RAL 6032
D1=Diametro esterno
50
D2=Foro di montaggio
5
L3=Altezza
10
SW=Apertura chiave
5
D3
12,5
Dimensioni
1
L1
7,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought