Volantino a delta Foro quadro resina termoplastica rosso traffico RAL 3020 06840-050052
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Presa sicura e confortevole
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Diverse varianti di colore, rinforzo in fibra di vetro
Sales unit
1,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Volantino a delta
Versione 1
Foro quadro
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
rosso traffico RAL 3020
D1=Diametro esterno
50
D2=Foro di montaggio
5
L3=Altezza
10
SW=Apertura chiave
5
D3
12,5
Dimensioni
1
L1
7,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.