Volantino a delta Foro quadro resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06840-08009
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Presa sicura e confortevole
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Diverse varianti di colore, rinforzo in fibra di vetro
Unità di vendita
1,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino a delta
Versione 1
Foro quadro
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
5
L3=Altezza
16
SW=Apertura chiave
9
D3
20
Dimensioni
3
L1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.