Volantino a 2 razze Foro calibrato con cava poliammide 06255-1160X14
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Modello: senza scanalatura e con scanalatura
- resistente all'olio e al grasso
Unità di vendita
17,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
poliammide
D1=Diametro esterno
159
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
57
B3
5
Codice UNSPSC
31162803
D3
40
H
33
H2
22
L1
32
T
16,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Bussola passante in acciaio.
Tappo centrale in poliammide.
Bussola passante in acciaio.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
modelli speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.