IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
18H7
L3=Altezza
45
B3
6
Codice UNSPSC
31162802
D3
42
L1
24
T
20,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a razze con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche