Volantino Foro alesato ghisa grigia 06271-4140X16
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Sales unit
36,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
girevole
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
140
D2=Foro di montaggio
16H7
L3=Altezza
39
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
30
Impugnatura
Impugnatura
L1
19
Numero di
raggi
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
Description
Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.