EN
Choose your language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
fisso
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
36
B3
5
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
28
Impugnatura
Impugnatura
L1
18
Numero di raggi
3
T
16,3
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
Description

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought