Dado a crociera acciaio 06235-160
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Unità di vendita
54,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado a crociera
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
D=Foro di montaggio
16
Codice UNSPSC
31162802
D1
65
D2
35
D3
30
D4
12
H
45
H1
20
H2
12
L
119
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
Dado a crociera in acciaio.
Impugnature sferiche termoindurenti.
Impugnature sferiche termoindurenti.
Versione
Dado a crociera brunito.
Impugnature sferiche nere.
Impugnature sferiche nere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.