EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
33
D=Filettatura
M8
H=Altezza
24
T=Altezza di filettatura
14
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112102
D2
19
Dimensioni
3
H1
12,4
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.

Versione
lavorato con precisione o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche