Pomello a fungo acciaio inox sabbiata 06240-05-4105
Sales unit
10,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M5
H=Altezza
14,5
T=Altezza di filettatura
9
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112102
D2
13
Dimensioni
1
H1
7,2
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.
Versione
lavorato con precisione o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.