Pomello a fungo acciaio inox grezzo 06240-05-3308
Unità di vendita
15,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
33
D=Filettatura
M8
H=Altezza
24
T=Altezza di filettatura
14
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112102
D2
19
Dimensioni
3
H1
12,4
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.
Versione
lavorato con precisione o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.