IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura
M2
H=Altezza
11
T=Altezza di filettatura
4
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
8
Dimensioni
9
H1
5,8
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.

Versione
lavorato con precisione o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought