Pomello a fungo acciaio inox grezzo 06240-05-1410
Sales unit
10,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
30
T=Altezza di filettatura
20
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
27
Dimensioni
4
H1
18,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.
Versione
lavorato con precisione o sabbiato.
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.