IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
18
D=Filettatura
M3
H=Altezza
13,5
T=Altezza di filettatura
8
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
D2
10
Dimensioni
0
H1
6,6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Material

Stainless steel 1.4305, stainless steel 1.4404.

Version
Fine turned or abrasive blasted.
On request
With external threads.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought