Pomello a fungo Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 06240-01-3308
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Ideale per movimenti di trazione e pressione manuali
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Tenuta al cento per cento in combinazione con la rondella (07300-03)
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
19,71 €
Descrizione
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Grazie al collare alto, il pomello è ideale per i movimenti di pressione e trazione manuali.
La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 μm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e lisce. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del pomello, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire.
La pulizia facile è garantita. Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo del pomello è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.