IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a fungo
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
high collar
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M5
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
10
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112102
D2
11,8
H1
10
L1
9
R
3
R1
0,5
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Versione
Finitura lucida.
Nota

Grazie al collare alto, il pomello è ideale per i movimenti di pressione e trazione manuali.


La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 μm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e lisce. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del pomello, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire.


La pulizia facile è garantita. Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo del pomello è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l´eliminaziione degli angoli ciechi si riduce la possibilitá di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisti igenici.

Su richiesta
Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura, varianti di forma.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03 per le superfici di avvitamento.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche