Pomello a fungo resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06241-057
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
1,24 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M5
H=Altezza
21
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
D2
12
D3
19
Dimensioni
1
H1
10
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.