IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a fungo
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M5
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
10
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
12
D3
19
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
Material

Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche