Manopola a sfera resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06245-4106X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
6,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
51
L=Lunghezza filettatura
30
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
24
D3
31
Dimensioni
4
H1
5,5
H2
4,5
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.