Manopola a sfera resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06245-04123X30
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
13,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
51
L=Lunghezza filettatura
30
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
Colore
coperchio
blu RAL5017
D2
24
D3
31
Dimensioni
4
H1
5,5
H2
4,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.