IT
Choose your Language
Denominazione
Manopola a sfera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
33
L=Lunghezza filettatura
40
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
verde segnale RAL6032
D2
15,5
D3
19
Dimensioni
2
H1
3,5
H2
2,6
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought