IT
Choose your Language
Denominazione
Manopola a sfera
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
15
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
verde segnale RAL6032
D2
19
D3
23
D4
13
Dimensioni
3
H1
4
H2
3
L2
25
L3
7
L4
10
SW
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche