Manopola a sfera girevole resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06246-04125
- Diverse varianti di colore
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
19,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Manopola a sfera
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
51
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
24
D3
31
D4
16
Dimensioni
4
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.