Manopola a sfera girevole resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06246-04123
- Diverse varianti di colore
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Unità di vendita
19,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manopola a sfera
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
51
L=Lunghezza filettatura
20
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
Colore
coperchio
blu RAL5017
D2
24
D3
31
D4
16
Dimensioni
4
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.