Manopola a sfera girevole resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06246-01061
- Diverse varianti di colore
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
11,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Manopola a sfera
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
10
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112102
Colore
coperchio
arancione RAL 2004
D2
12
D3
17
D4
8
Dimensioni
1
H1
3
H2
2
L2
15
L3
5
L4
5
SW
7
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Asse in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Anelli elastici zincati anche nel modello in acciaio inox.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.