Pomello a lobi lucidato resina termoindurente nero 06851-01-3206X35
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
3,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
lucidato
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio automatico
Colore
Componente
passivato blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
L=Lunghezza filettatura
35
Codice UNSPSC
31162800
D2
16
H1
11
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.