IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
lucidato
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grezzo
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
35
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
D2
25
H1
17,5
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
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche