IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a tre lobi
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
80
D=Filettatura
M12
H=Altezza
53,5
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
31162800
D2
29,2
H1
31
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
Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura e coperchio grigio nerastro (RAL 7021).
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta
Altre lunghezze delle viti e colori.
Parti metalliche in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche