EN
Choose your language
Designation
Triangular grip
Version 1
ergonomic
Form
K
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M10
H=Height
37
T=thread depth
17
D2
26
H1
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale

Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Componenti morbidi in elastomero termoplastico.

Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
grigio nerastro RAL 7021 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).
Su richiesta
Altre versioni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche