IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Werkstoff

Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.

Altri clienti hanno acquistato anche