IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a tre lobi
Versione 1
ergonomica
Versione 2
dual component
Forma
K
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
67,7
D=Filettatura
M8
H=Altezza
36
T=Altezza di filettatura
17
Codice UNSPSC
31162800
D2
23,9
H1
6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Componenti morbidi in elastomero termoplastico.

Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco.
Su richiesta
Altre combinazioni di colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche