Pomello a quattro lobi resina termoplastica nero 06760-46010X50
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
2,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
zincato
D1=Diametro esterno
59
D=Filettatura
M10
H=Altezza
40
L=Lunghezza filettatura
50
Codice UNSPSC
31162800
D2
23
D6
24
H3
15
T1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Pomello colore nero.
Gambo filettato zincato.
Gambo filettato zincato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.