EN
Choose your language
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
zincato
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M6
H=Altezza
23
L=Lunghezza filettatura
50
Codice UNSPSC
31162800
D2
15
D6
12
H3
9,5
T1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Pomello colore nero.
Gambo filettato zincato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought