Pomello a quattro lobi piatto resina termoplastica 06855-7612
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per spazi di assemblaggio bassi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
3,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Versione 1
piatto
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro esterno
76,2
D=Filettatura
M12
H=Altezza
33,3
T=Altezza di filettatura
12,5
Codice UNSPSC
31162800
D2
38,1
H1
5,6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Nota
I pomelli a quattro lobi sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.